Menu Search

Glasvezelcassette onderdelen

Op voorraad

De glasvezellascassettes zijn onbeperkt stapelbaar en routering tussen de cassettes is mogelijk via gleuven aan een van de lange zijden van de cassette. Kleurgecodeerde scharnieren geven aan welke kant de cassette geopend moet worden Deksels, cassettes en scharnieren worden apart of in een set verkocht. ‌Vlambestendigheid; UL94 V0 en UL94 HB.

Serie: SROFST

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
6 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Kleur Totale breedte Totale hoogte Type Bestellen
€ 15,012 - € 15,012 2450 Op voorraad
170.0 mm
Zwart
103.5 mm
10.0 mm
Cassetteblad met Radiuscontrole en Glasvezelopslag
€ 1,3059 - € 1,6324 11672 Op voorraad
Rood
Cassettescharnier
€ 5,6142 - € 5,6142 35 Op voorraad
132.0 mm
Zwart
82.0 mm
6.6 mm
Cassetteblad met Radiuscontrole en Glasvezelopslag
€ 1,3059 - € 1,6324 28689 Op voorraad
Groen
Cassettescharnier
€ 14,8747 - € 14,8747 179 Op voorraad
170.0 mm
Zwart
103.5 mm
10.0 mm
Cassetteblad met Radiuscontrole en Glasvezelopslag
€ 11,3963 - € 11,3963 62 Op voorraad
170.0 mm
Zwart
103.5 mm
5.0 mm
Deksel
Glasvezelcassette 170.0 mm (L) Zwart

10111888

Prijsbereik
€ 15,012 - € 15,012

Voorraadniveaus
2450 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Glasgevuld polyamide 6.6
  • Type
    Cassetteblad met Radiuscontrole en Glasvezelopslag
  • Totale hoogte
    10.0 mm
  • Totale breedte
    103.5 mm
Glasvezelcassette PP;TPE Rood

10111918

Prijsbereik
€ 1,6324 - € 1,3059

Voorraadniveaus
11672 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Polyethyleen;Thermoplastisch elastomeer
  • Type
    Cassettescharnier
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 HB
  • Verpakkingsaantal
    20
Glasvezelcassette 132.0 mm (L) Zwart

10312421

Prijsbereik
€ 5,6142 - € 5,6142

Voorraadniveaus
35 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Type
    Cassetteblad met Radiuscontrole en Glasvezelopslag
  • Totale hoogte
    6.6 mm
  • Totale breedte
    82.0 mm
Glasvezelcassette PP;TPE Groen

10111901

Prijsbereik
€ 1,6324 - € 1,3059

Voorraadniveaus
28689 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Groen
  • Massief materiaal
    Polyethyleen;Thermoplastisch elastomeer
  • Type
    Cassettescharnier
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 HB
  • Verpakkingsaantal
    20
Glasvezelcassette 170.0 mm (L) Zwart

10111895

Prijsbereik
€ 14,8747 - € 14,8747

Voorraadniveaus
179 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Glasgevuld polyamide 6.6
  • Type
    Cassetteblad met Radiuscontrole en Glasvezelopslag
  • Totale hoogte
    10.0 mm
  • Totale breedte
    103.5 mm
Glasvezelcassette 170.0 mm (L) Zwart

10111871

Prijsbereik
€ 11,3963 - € 11,3963

Voorraadniveaus
62 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
  • Type
    Deksel
  • Totale hoogte
    5.0 mm
  • Totale breedte
    103.5 mm