Menu Search

Glasvezelcassette 132.0 mm (L) Zwart

Splice tray compatible with EFA04-61, EFA04-63, EFA04-64-001, EFA04-06 and EFA04-08-001 fibre clips.
Artikelnummer:

EFA04-25-001

35 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 5,3542
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 267,71

50 x € 5,3542

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide
Speciale eigenschappen Glasvezelversterkt
Type Splice Tray
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Verpakkingsaantal 50
Uitvoering 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op