Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,4539 |
500 - 999 | € 0,32 |
1000 + | € 0,2488 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Asdiameter | 7.8 mm |
---|---|
Asdiameter | 0.307 in |
Aslengte | 8.0 mm |
Aslengte | 0.315 in |
Totale lengte | 10.0 mm |
Totale lengte | 0.394 in |
Flensdikte | 2.0 mm |
Flensdikte | 0.079 in |
Lagertype | Glijlager |
Maximale toepassingstemperatuur | 120 °C |
Maximale toepassingstemperatuur | 248 °F |
Nominale binnendiameter | 6.2 mm |
Nominale binnendiameter | 0.244 in |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Buitendiameter | 7.8 mm |
Buitendiameter | 0.307 in |
Meetstandaard | Metrisch |
Asgatdiameter | 6.2 mm |
Asgatdiameter | 0.244 in |
Buitendiameter flens | 12.0 mm |
Buitendiameter flens | 0.472 in |
Nominale buitendiameter | 7.8 mm |
Nominale buitendiameter | 0.307 in |
Met flens | Ja |
Binnendiameter | 6.2 mm |
Binnendiameter | 0.244 in |
Totale diameter | 7.8 mm |
Totale diameter | 0.307 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.