Menu Search

Flenslager 6.2 mm 9.1 mm 18.0 mm Naturel

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008060600002

6162 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,3346
500 - 999 € 0,256
1000 + € 0,2066
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 33,46

100 x € 0,3346

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 9.1 mm
Aslengte 16.0 mm
Totale lengte 18.0 mm
Flensdikte 2.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 6.2 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Buitendiameter 9.1 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 6.2 mm
Buitendiameter flens 12.0 mm
Nominale buitendiameter 9.1 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 6.2 mm
Totale diameter 9.1 mm
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op