Menu Search

Flenslager 8.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Naturel

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008081000002

6300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,8249
500 - 999 € 0,6329
1000 + € 0,5092
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 82,49

100 x € 0,8249

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 14.0 mm
Aslengte 8.0 mm
Totale lengte 10.0 mm
Flensdikte 2.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 8.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Buitendiameter 14.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 8.0 mm
Buitendiameter flens 20.0 mm
Nominale buitendiameter 14.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 8.0 mm
Totale diameter 10.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op