Menu Search

Flenslager 10.0 mm 13.0 mm 15.0 mm Naturel

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008100000002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,5747
500 - 999 € 0,4088
1000 + € 0,3157
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 57,47

100 x € 0,5747

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 13.0 mm
Aslengte 13.0 mm
Totale lengte 15.0 mm
Flensdikte 2.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 10.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Buitendiameter 13.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 10.0 mm
Buitendiameter flens 18.0 mm
Nominale buitendiameter 13.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 10.0 mm
Totale diameter 13.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op