Menu Search

Flenslager 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Naturel

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008101019247

1786 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,6081
500 - 999 € 0,4714
1000 + € 0,3739
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 60,81

100 x € 0,6081

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 8.0 mm
Aslengte 3.0 mm
Totale lengte 4.0 mm
Flensdikte 1.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 90 °C
Nominale binnendiameter 6.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6.6;Aramidevezel;Polytetrafluoroethyleen
Buitendiameter 8.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 6.0 mm
Buitendiameter flens 12.0 mm
Nominale buitendiameter 8.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 6.0 mm
Totale diameter 4.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op