Menu Search

Flenslager 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Zwart

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008101059902

153 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,5441
500 - 999 € 0,3855
1000 + € 0,2982
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 54,41

100 x € 0,5441

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 12.0 mm
Aslengte 4.0 mm
Totale lengte 6.0 mm
Flensdikte 2.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 10.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Buitendiameter 12.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 10.0 mm
Buitendiameter flens 16.0 mm
Nominale buitendiameter 12.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 10.0 mm
Totale diameter 12.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op