Menu Search

Flenslager 10.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Naturel

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008101100002

5748 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,7173
500 - 999 € 0,5485
1000 + € 0,4408
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 71,73

100 x € 0,7173

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 14.0 mm
Aslengte 8.0 mm
Totale lengte 10.0 mm
Flensdikte 2.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 10.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Buitendiameter 14.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 10.0 mm
Buitendiameter flens 20.0 mm
Nominale buitendiameter 11.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 10.0 mm
Totale diameter 14.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op