Menu Search

Flenslager 12.4 mm 18.0 mm 18.0 mm Zwart

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008120459902

246 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,7449
500 - 999 € 0,5703
1000 + € 0,4597
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 74,49

100 x € 0,7449

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 18.0 mm
Aslengte 16.0 mm
Totale lengte 18.0 mm
Flensdikte 2.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 12.4 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Buitendiameter 18.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 12.4 mm
Buitendiameter flens 24.0 mm
Nominale buitendiameter 18.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 12.4 mm
Totale diameter 18.0 mm
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op