Menu Search

Flenslager 12.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Zwart

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008120759902

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,6896
500 - 999 € 0,5281
1000 + € 0,4263
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 68,96

100 x € 0,6896

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 16.0 mm
Aslengte 8.0 mm
Totale lengte 10.0 mm
Flensdikte 2.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 12.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Buitendiameter 16.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 12.0 mm
Buitendiameter flens 21.0 mm
Nominale buitendiameter 16.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 12.0 mm
Totale diameter 16.0 mm
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op