Menu Search

Flenslager 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Zwart

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008124059902

12189 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,742
500 - 999 € 0,5689
1000 + € 0,4568
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 74,20

100 x € 0,742

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 14.0 mm
Aslengte 13.0 mm
Totale lengte 15.0 mm
Flensdikte 2.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 12.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Buitendiameter 14.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 12.0 mm
Buitendiameter flens 20.0 mm
Nominale buitendiameter 20.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 12.0 mm
Totale diameter 20.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op