Menu Search

Flenslager 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Naturel

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008126019247

76 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 1,5277
50 - 999 € 1,1901
1000 + € 0,934
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 15,28

10 x € 1,5277

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 23.0 mm
Aslengte 10.0 mm
Totale lengte 11.5 mm
Flensdikte 1.5 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 90 °C
Nominale binnendiameter 20.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6.6;Aramidevezel;Polytetrafluoroethyleen
Buitendiameter 23.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 20.0 mm
Buitendiameter flens 30.0 mm
Nominale buitendiameter 23.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 20.0 mm
Totale diameter 11.5 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op