Menu Search

Flenslager 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Naturel

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008133019247

6 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 3,4773
50 - 999 € 2,6771
1000 + € 2,1096
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 34,77

10 x € 3,4773

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 34.0 mm
Aslengte 24.0 mm
Totale lengte 26.0 mm
Flensdikte 2.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 90 °C
Nominale binnendiameter 30.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6.6;Aramidevezel;Polytetrafluoroethyleen
Buitendiameter 34.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 30.0 mm
Buitendiameter flens 42.0 mm
Nominale buitendiameter 34.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 30.0 mm
Totale diameter 26.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op