Menu Search

Flenslager 15.2 mm 20.1 mm 12.0 mm Naturel

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008150400002

106 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,2891
250 - 999 € 0,7798
1000 + € 0,5834
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 64,46

50 x € 1,2891

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 20.1 mm
Aslengte 10.0 mm
Totale lengte 12.0 mm
Flensdikte 2.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 15.2 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Buitendiameter 20.1 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 15.2 mm
Buitendiameter flens 24.0 mm
Nominale buitendiameter 20.1 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 15.2 mm
Totale diameter 20.1 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op