Menu Search

Flenslager 16.0 mm 20.0 mm 22.0 mm Naturel

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008160000002

265 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,9995
500 - 999 € 0,7638
1000 + € 0,6139
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 99,95

100 x € 0,9995

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 20.0 mm
Aslengte 19.5 mm
Totale lengte 22.0 mm
Flensdikte 2.5 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 16.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Buitendiameter 20.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 16.0 mm
Buitendiameter flens 28.0 mm
Nominale buitendiameter 20.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 16.0 mm
Totale diameter 20.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op