Menu Search

Flenslager 16.0 mm 22.0 mm 15.0 mm Naturel

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008160400002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,1145
500 - 999 € 0,8453
1000 + € 0,7056
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 111,45

100 x € 1,1145

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 22.0 mm
Aslengte 12.5 mm
Totale lengte 15.0 mm
Flensdikte 2.5 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 16.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Buitendiameter 22.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 16.0 mm
Buitendiameter flens 30.0 mm
Nominale buitendiameter 22.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 16.0 mm
Totale diameter 22.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op