Menu Search

Flenslager 18.0 mm 22.0 mm 25.0 mm Naturel

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008180000002

33250 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,4316
250 - 999 € 0,8671
1000 + € 0,6474
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 71,58

50 x € 1,4316

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 22.0 mm
Aslengte 22.5 mm
Totale lengte 25.0 mm
Flensdikte 2.5 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 18.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Buitendiameter 22.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 18.0 mm
Buitendiameter flens 30.0 mm
Nominale buitendiameter 22.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 18.0 mm
Totale diameter 22.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op