Menu Search

Flenslager 18.5 mm 20.0 mm 7.5 mm Naturel

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008180300002

117 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 0,7798
250 - 999 € 0,4394
1000 + € 0,3186
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 38,99

50 x € 0,7798

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 20.0 mm
Aslengte 6.1 mm
Totale lengte 7.5 mm
Flensdikte 1.4 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 18.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Buitendiameter 20.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 18.5 mm
Buitendiameter flens 23.5 mm
Nominale buitendiameter 20.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 18.5 mm
Totale diameter 20.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op