Menu Search

Flenslager 20.0 mm 24.0 mm 26.0 mm Zwart

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008200059902

12875 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,3196
250 - 999 € 0,7987
1000 + € 0,5979
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 65,98

50 x € 1,3196

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 24.0 mm
Aslengte 24.0 mm
Totale lengte 26.0 mm
Flensdikte 2.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 20.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Buitendiameter 24.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 20.0 mm
Buitendiameter flens 30.0 mm
Nominale buitendiameter 24.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 20.0 mm
Totale diameter 24.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op