Menu Search

Flenslager 20.0 mm 26.0 mm 15.0 mm Naturel

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008200400002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,4113
250 - 999 € 0,9253
1000 + € 0,7187
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 70,57

50 x € 1,4113

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 26.0 mm
Aslengte 13.0 mm
Totale lengte 15.0 mm
Flensdikte 2.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 20.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Buitendiameter 26.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 20.0 mm
Buitendiameter flens 30.0 mm
Nominale buitendiameter 26.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 20.0 mm
Totale diameter 26.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op