Menu Search

Flenslager 24.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Naturel

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008240000002

3170 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 4,6995
50 - 999 € 2,1242
1000 + € 1,2105
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 47,00

10 x € 4,6995

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 30.0 mm
Aslengte 27.5 mm
Totale lengte 30.0 mm
Flensdikte 2.5 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 24.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Buitendiameter 30.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 24.0 mm
Buitendiameter flens 37.0 mm
Nominale buitendiameter 30.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 24.0 mm
Totale diameter 30.0 mm
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op