Menu Search

Flenslager 28.0 mm 33.0 mm 33.0 mm Zwart

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008280059902

985 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 5,136
50 - 999 € 2,3279
1000 + € 1,3152
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 51,36

10 x € 5,136

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 33.0 mm
Aslengte 30.5 mm
Totale lengte 33.0 mm
Flensdikte 2.5 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 28.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Buitendiameter 33.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 28.0 mm
Buitendiameter flens 40.0 mm
Nominale buitendiameter 33.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 28.0 mm
Totale diameter 33.0 mm
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op