Menu Search

Flenslager 30.0 mm 35.0 mm 35.0 mm Zwart

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008300059902

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 5,9071
50 - 999 € 3,1718
1000 + € 1,9642
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 59,07

10 x € 5,9071

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 35.0 mm
Aslengte 32.5 mm
Totale lengte 35.0 mm
Flensdikte 2.5 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 30.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Buitendiameter 35.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 30.0 mm
Buitendiameter flens 42.0 mm
Nominale buitendiameter 35.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 30.0 mm
Totale diameter 35.0 mm
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op