Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 5,2815 |
50 - 999 | € 3,0845 |
1000 + | € 2,1679 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Asdiameter | 38.0 mm |
---|---|
Asdiameter | 1.496 in |
Aslengte | 35.0 mm |
Aslengte | 1.378 in |
Totale lengte | 38.0 mm |
Totale lengte | 1.496 in |
Flensdikte | 3.0 mm |
Flensdikte | 0.118 in |
Lagertype | Glijlager |
Maximale toepassingstemperatuur | 120 °C |
Maximale toepassingstemperatuur | 248 °F |
Nominale binnendiameter | 32.0 mm |
Nominale binnendiameter | 1.26 in |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Buitendiameter | 38.0 mm |
Buitendiameter | 1.496 in |
Meetstandaard | Metrisch |
Asgatdiameter | 32.0 mm |
Asgatdiameter | 1.26 in |
Buitendiameter flens | 45.0 mm |
Buitendiameter flens | 1.772 in |
Nominale buitendiameter | 38.0 mm |
Nominale buitendiameter | 1.496 in |
Met flens | Ja |
Binnendiameter | 32.0 mm |
Binnendiameter | 1.26 in |
Totale diameter | 38.0 mm |
Totale diameter | 1.496 in |
Goederencode | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.