Menu Search

Flenslager 60.0 mm 68.0 mm 50.0 mm Zwart

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Artikelnummer:

008600059902

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 8,075
50 + € 6,5036
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 80,75

10 x € 8,075

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 68.0 mm
Aslengte 46.0 mm
Totale lengte 50.0 mm
Flensdikte 4.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 60.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Buitendiameter 68.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 60.0 mm
Buitendiameter flens 81.0 mm
Nominale buitendiameter 68.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 60.0 mm
Totale diameter 68.0 mm
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op