Menu Search

Lager 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Zwart

Deze Polyamide en PFTE Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter. Ze hebben een zeer lage frictie en goede warmteafvoer met een frictiecoëfficiënt van 0,11 (statistisch).
Artikelnummer:

008731023243

151 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,2483
250 - 999 € 0,7929
1000 + € 0,6241
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 62,42

50 x € 1,2483

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 14.0 mm
Aslengte 11.0 mm
Totale lengte 12.0 mm
Flensdikte 1.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 12.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6.6;Glasvezel;Polytetrafluoroethyleen
Buitendiameter 14.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 12.0 mm
Buitendiameter flens 20.0 mm
Nominale buitendiameter 14.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 12.0 mm
Totale diameter 12.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op