Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 249 | € 1,2789 |
250 - 999 | € 0,8133 |
1000 + | € 0,6387 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Asdiameter | 14.0 mm |
---|---|
Asdiameter | 0.551 in |
Aslengte | 14.0 mm |
Aslengte | 0.551 in |
Totale lengte | 15.0 mm |
Totale lengte | 0.591 in |
Flensdikte | 1.0 mm |
Flensdikte | 0.039 in |
Lagertype | Glijlager |
Maximale toepassingstemperatuur | 120 °C |
Maximale toepassingstemperatuur | 248 °F |
Nominale binnendiameter | 12.0 mm |
Nominale binnendiameter | 0.472 in |
Massief materiaal | Polyamide 6.6;Glasvezel;Polytetrafluoroethyleen |
Buitendiameter | 14.0 mm |
Buitendiameter | 0.551 in |
Meetstandaard | Metrisch |
Asgatdiameter | 12.0 mm |
Asgatdiameter | 0.472 in |
Buitendiameter flens | 20.0 mm |
Buitendiameter flens | 0.787 in |
Nominale buitendiameter | 14.0 mm |
Nominale buitendiameter | 0.551 in |
Met flens | Ja |
Binnendiameter | 12.0 mm |
Binnendiameter | 0.472 in |
Totale diameter | 15.0 mm |
Totale diameter | 0.591 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.