Menu Search

Flenslager 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Zwart

Deze Polyamide en PFTE Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter. Ze hebben een zeer lage frictie en goede warmteafvoer met een frictiecoëfficiënt van 0,11 (statistisch).
Artikelnummer:

008751023243

150 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,388
250 - 999 € 0,8817
1000 + € 0,6925
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 69,40

50 x € 1,388

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 20.0 mm
Aslengte 11.0 mm
Totale lengte 12.0 mm
Flensdikte 1.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 18.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6.6;Glasvezel;Polytetrafluoroethyleen
Buitendiameter 20.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 18.0 mm
Buitendiameter flens 26.0 mm
Nominale buitendiameter 20.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 18.0 mm
Totale diameter 12.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op