Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 2,5752 |
50 - 999 | € 1,6441 |
1000 + | € 1,292 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Asdiameter | 28.0 mm |
---|---|
Asdiameter | 1.102 in |
Aslengte | 15.0 mm |
Aslengte | 0.591 in |
Totale lengte | 16.5 mm |
Totale lengte | 0.65 in |
Flensdikte | 1.5 mm |
Flensdikte | 0.059 in |
Lagertype | Glijlager |
Maximale toepassingstemperatuur | 120 °C |
Maximale toepassingstemperatuur | 248 °F |
Nominale binnendiameter | 25.0 mm |
Nominale binnendiameter | 0.984 in |
Massief materiaal | Polyamide 6.6;Glasvezel;Polytetrafluoroethyleen |
Buitendiameter | 28.0 mm |
Buitendiameter | 1.102 in |
Meetstandaard | Metrisch |
Asgatdiameter | 25.0 mm |
Asgatdiameter | 0.984 in |
Buitendiameter flens | 35.0 mm |
Buitendiameter flens | 1.378 in |
Nominale buitendiameter | 28.0 mm |
Nominale buitendiameter | 1.102 in |
Met flens | Ja |
Binnendiameter | 25.0 mm |
Binnendiameter | 0.984 in |
Totale diameter | 16.5 mm |
Totale diameter | 0.65 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.