Menu Search

Flenslager 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Zwart

Deze Polyamide en PFTE Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter. Ze hebben een zeer lage frictie en goede warmteafvoer met een frictiecoëfficiënt van 0,11 (statistisch).
Artikelnummer:

008773023243

420 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 3,1572
50 - 999 € 2,0078
1000 + € 1,5713
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 31,57

10 x € 3,1572

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 36.0 mm
Aslengte 14.0 mm
Totale lengte 16.0 mm
Flensdikte 2.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 32.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6.6;Glasvezel;Polytetrafluoroethyleen
Buitendiameter 36.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 32.0 mm
Buitendiameter flens 45.0 mm
Nominale buitendiameter 36.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 32.0 mm
Totale diameter 16.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op