Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 3,4773 |
50 - 999 | € 2,2261 |
1000 + | € 1,7314 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Asdiameter | 39.0 mm |
---|---|
Asdiameter | 1.535 in |
Aslengte | 14.0 mm |
Aslengte | 0.551 in |
Totale lengte | 16.0 mm |
Totale lengte | 0.63 in |
Flensdikte | 2.0 mm |
Flensdikte | 0.079 in |
Lagertype | Glijlager |
Maximale toepassingstemperatuur | 120 °C |
Maximale toepassingstemperatuur | 248 °F |
Nominale binnendiameter | 35.0 mm |
Nominale binnendiameter | 1.378 in |
Massief materiaal | Polyamide 6.6;Glasvezel;Polytetrafluoroethyleen |
Buitendiameter | 39.0 mm |
Buitendiameter | 1.535 in |
Meetstandaard | Metrisch |
Asgatdiameter | 35.0 mm |
Asgatdiameter | 1.378 in |
Buitendiameter flens | 47.0 mm |
Buitendiameter flens | 1.85 in |
Nominale buitendiameter | 39.0 mm |
Nominale buitendiameter | 1.535 in |
Met flens | Ja |
Binnendiameter | 35.0 mm |
Binnendiameter | 1.378 in |
Totale diameter | 16.0 mm |
Totale diameter | 0.63 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.