Menu Search

Flenslager 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Zwart

Deze Polyamide en PFTE Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter. Ze hebben een zeer lage frictie en goede warmteafvoer met een frictiecoëfficiënt van 0,11 (statistisch).
Artikelnummer:

008785011442

60 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 9,5154
50 + € 7,6676
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 95,15

10 x € 9,5154

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 50.0 mm
Aslengte 28.0 mm
Totale lengte 30.0 mm
Flensdikte 2.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 190 °C
Nominale binnendiameter 45.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6/6;Koolstofvezel;Polytetrafluoroethyleen
Buitendiameter 50.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 45.0 mm
Buitendiameter flens 58.0 mm
Nominale buitendiameter 50.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 45.0 mm
Totale diameter 30.0 mm
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op