Menu Search

Lager 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Zwart

Deze Polyamide en PFTE Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter. Ze hebben een zeer lage frictie en goede warmteafvoer met een frictiecoëfficiënt van 0,11 (statistisch).
Artikelnummer:

008787023243

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 9,239
50 + € 5,878
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 92,39

10 x € 9,239

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 50.0 mm
Aslengte 48.0 mm
Totale lengte 50.0 mm
Flensdikte 2.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Nominale binnendiameter 45.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6.6;Glasvezel;Polytetrafluoroethyleen
Buitendiameter 50.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 45.0 mm
Buitendiameter flens 58.0 mm
Nominale buitendiameter 50.0 mm
Met flens Ja
Binnendiameter 45.0 mm
Totale diameter 50.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op