Inklapbare zwengels worden doorgaans gebruikt op raamconstructies, trailertrekhaken en bedieningselementen voor het verstellen van machines. De greep klapt parallel aan het lichaam in, voor de veiligheid en om ruimte te besparen als hij niet wordt gebruikt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Handgreephoogte | Totale lengte | Materiaal hendel | Diameter behuizing | Handgreepstijl | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 23,9615 - € 23,9615 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Thermoplast
|
1.024 in
26.0 mm
|
Draaibaar;Inklapbaar
|
|||||
€ 13,4315 - € 13,4315 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
Thermoplast
|
0.787 in
20.0 mm
|
Draaibaar;Inklapbaar
|
|||||
€ 17,9747 - € 17,9747 | 34 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
4.193 in
106.5 mm
|
Thermoplast
|
0.984 in
25.0 mm
|
Draaibaar;Inklapbaar
|
|||||
€ 14,96 - € 14,96 | 2 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Draaibaar;Inklapbaar
|
|||||
€ 41,3135 - € 50,952 | 4 Op voorraad |
3.78 in
96.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Polyamide glasgevuld
|
0.984 in
25.0 mm
|
Draaibaar;Inklapbaar
|
|||||
€ 41,3135 - € 50,952 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
4.173 in
106.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Versterkt PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Draaibaar;Inklapbaar
|
|||||
€ 47,4419 - € 53,7119 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.559 in
65.0 mm
|
6.378 in
162.0 mm
|
PA
|
1.535 in
39.0 mm
|
Inklapbare handgreep
|
|||||
€ 40,9031 - € 40,9031 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.772 in
45.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
PA
|
1.039 in
26.4 mm
|
Inklapbare handgreep
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan