Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
200 + | € 0,794 |
Classificatie | Indicatieve verzegeling |
---|---|
Afdichtingstype | Hangslot verzegeling |
Type | 1 |
Verwijderbaarheid | Snijgereedschap vereist |
Kleur | Groen |
Materiaal behuizing | SAN doorzichtige behuizing met verchroomde stalen beugel |
Totale lengte | 66.0 mm |
Totale lengte | 2.598 in |
Lengte body | 39.0 mm |
Lengte body | 1.535 in |
Breedte body | 25.0 mm |
Breedte body | 0.984 in |
Bodydikte | 5.0 mm |
Bodydikte | 0.197 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.