Menu Search

Hittebestendige beschermhoezen

Op voorraad

Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.

  • Protects against high temperatures, radiation heat, direct flames and liquid metal splashes.
  • Keeps shape well for easy application.
  • Ideal for cables, hydraulic leads and hoses.
  • Micron Calcium Silicate Yarn is constructed with silk to avoid residues often appearing from glass fibre alternative.
Materiaal: Silicone Kleur: Zilver, Rood, Grijs Serie: SR1100, SR6001, SR6002

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
26 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Binnenmateriaal ID Kleur Lengte rol Materiaal Bestellen
€ 99,9438 - € 115,9195 1 Op voorraad
Gebreid glasvezel met hoog volume
10.0 mm
Zilver
30.5 m
Silicone
Vraag de levertijd aan hier
Garen van calciumsilicaat
40.0 mm
Grijs
25.0 m
Silicone
€ 40,7576 - € 40,7576 40 Op voorraad
Garen van calciumsilicaat
15.0 mm
Rood
40.0 m
Silicone
€ 1.059,2036 - € 1.059,2036 3 Op voorraad
Garen van calciumsilicaat
15.0 mm
Grijs
25.0 m
Silicone
Vraag de levertijd aan hier
Garen van calciumsilicaat
28.0 mm
Grijs
25.0 m
Silicone
€ 216,5449 - € 248,4104 4 Op voorraad
Gebreid glasvezel met hoog volume
30.0 mm
Zilver
30.5 m
Silicone
  • van 2
Stralingswarmte hoes 10.0 mm 30.5 m Zilver Silicone

10310199

Prijsbereik
€ 115,9195 - € 99,9438

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    10.0 mm
  • Binnenmateriaal
    Gebreid glasvezel met hoog volume
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Zilver
Hittebestendige beschermhoes 40.0 mm 25.0 m Grijs

10307083


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    40.0 mm
  • Binnenmateriaal
    Garen van calciumsilicaat
  • Hulsmateriaal
    Siliconenrubber
  • Lengte rol
    25.0 m
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige beschermhoes 15.0 mm 40.0 m Rood Silicone

10308110

Prijsbereik
€ 40,7576 - € 40,7576

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    15.0 mm
  • Binnenmateriaal
    Garen van calciumsilicaat
  • Hulsmateriaal
    Siliconenrubber
  • Lengte rol
    40.0 m
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige beschermhoes 15.0 mm 25.0 m Grijs Silicone

10307007

Prijsbereik
€ 1.059,2036 - € 1.059,2036

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    15.0 mm
  • Binnenmateriaal
    Garen van calciumsilicaat
  • Hulsmateriaal
    Siliconenrubber
  • Lengte rol
    25.0 m
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige beschermhoes 28.0 mm 25.0 m Grijs Silicone

10307045


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • ID
    28.0 mm
  • Binnenmateriaal
    Garen van calciumsilicaat
  • Hulsmateriaal
    Siliconenrubber
  • Lengte rol
    25.0 m
  • Materiaal
    Silicone
Stralingswarmte hoes 30.0 mm 30.5 m Zilver Silicone

10310236

Prijsbereik
€ 248,4104 - € 216,5449

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • ID
    30.0 mm
  • Binnenmateriaal
    Gebreid glasvezel met hoog volume
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Zilver