Menu Search

Inbus- en torx sleutelset - S-vormig

Op voorraad

Inbussleutels zijn bekend onder vele namen, waaronder inbussleutel en L-sleutel. Een enkele sleutel is een l-vormige zeshoekige stang, hoewel sommige opvouwbare sets meerdere maten rechte staven hebben die aan een handvat zijn bevestigd en lijken op een mes met meerdere gereedschappen. De inbussleutels worden gebruikt om inbusbouten vast te draaien en los te draaien.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Sleutelmaat Bestellen
€ 0,3112 - € 0,5254 21510 Op voorraad
5.0 mm
€ 0,1678 - € 0,3427 360 Op voorraad
4.0 mm
Inbussleutel 5.0 mm Staal

10378595

Prijsbereik
€ 0,5254 - € 0,3112

Voorraadniveaus
21510 Op voorraad
Kenmerken
  • Armlengte
    20.0 mm
  • Sleutelmaat
    5.0 mm
  • Totale lengte
    50.0 mm
  • Aandrijvingstype
    Zeskantaandrijving
  • Voltooien
    Verzinkt
Inbussleutel 4.0 mm Staal

10378588

Prijsbereik
€ 0,3427 - € 0,1678

Voorraadniveaus
360 Op voorraad
Kenmerken
  • Armlengte
    20.0 mm
  • Sleutelmaat
    4.0 mm
  • Totale lengte
    50.0 mm
  • Aandrijvingstype
    Zeskantaandrijving
  • Voltooien
    Verzinkt