Inbusbouten en -schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. Veel toegepast in machineonderdelen en voor het opspannen van matrijzen en klemmen. Door het gat in de kop kan de bout ook dan worden aangedraaid als er niet genoeg ruimte is voor een moersleutel of een mof. Verkrijgbaar in PEEK-materiaal.
Serie: SR2012
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Compatibele grootte zeskantsleutel | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,0157 - € 4,1903 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Bruin
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,5208 - € 0,579 | 3000 Op voorraad |
M12
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 1,3312 - € 2,9244 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 4,845 - € 6,6055 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Bruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 1,9642 - € 4,8013 | 20 Op voorraad |
M4
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,2095 - € 0,2342 | 3538 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 7,7404 - € 9,6173 | 59 Op voorraad |
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 8,948 - € 11,1159 | 40 Op voorraad |
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 6,4745 - € 8,817 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Bruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 7,6822 - € 9,9228 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 13,6184 - € 17,314 | 110 Op voorraad |
M6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 4,0157 - € 5,6598 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 14,957 - € 19,4528 | 57 Op voorraad |
M8
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 8,948 - € 11,1159 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 11,7852 - € 13,3856 | 70 Op voorraad |
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 7,6822 - € 9,7482 | 194 Op voorraad |
M6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 11,6397 - € 14,7533 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 2,6625 - € 5,4415 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 4,8886 - € 6,8965 | 40 Op voorraad |
M5
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 5,8053 - € 7,2311 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.