Dit assortiment kabelclipafstandhouders bundelen en houden draden op de gewenste afstand van het bord vast, zodat ze niet interfereren met gevoelige componenten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Spacer Height | Compatibele gatdiameter | Inwendige hoogte | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1629 - € 0,1906 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.535 in
13.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|||||
€ 0,1629 - € 0,1906 | 680 Op voorraad |
0.535 in
13.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|||||
€ 0,2625 - € 0,2998 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.539 in
13.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|||||
€ 0,2625 - € 0,2998 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.539 in
13.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|||||
€ 0,181 - € 0,2086 | 999 Op voorraad |
0.535 in
13.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|||||
€ 0,181 - € 0,2086 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.535 in
13.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|||||
€ 0,0874 - € 0,0968 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
€ 0,1092 - € 0,121 | 998 Op voorraad |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
€ 0,1092 - € 0,121 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
€ 0,1092 - € 0,121 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
€ 0,1092 - € 0,121 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
€ 0,1092 - € 0,121 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
€ 0,0949 - € 0,1052 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
€ 0,0949 - € 0,1052 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
€ 0,1092 - € 0,121 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
€ 0,1092 - € 0,121 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
€ 0,1092 - € 0,121 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
€ 0,1092 - € 0,121 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
€ 0,1092 - € 0,121 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
€ 0,1092 - € 0,121 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan