Menu Search

Kraagklem Push-in 4.0 mm 22.0 mm PA Naturel

Deze kabelclipafstandhouder heeft een vlakke kant bestemd voor toepassingen met een beperkte ruimte waar kabelgeleiding dicht tegen de panelen dient te gebeuren. Het is voorzien van een komvormige basis voor meer stabiliteit. Deze klem is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-0
Artikelnummer:

SCCB-1-19

154000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2216
5000 - 9999 € 0,2045
10000 + € 0,1946
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 221,60

1000 x € 0,2216

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Bevestigingsmethode Push-in
Maximale compatibele kabeldiameter 22.0 mm
Compatibele gatdiameters 6.5 - 7.0 mm
Plaatdiktebereik 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 4.0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 110 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Materiaal PA
Kleur Naturel

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op