Kabelclipafstandhouders bieden een stevige maar simpele bevestigingsmethode en zijn een ideale oplossing voor kabelbeheer voor verschillende toepassingen. De indrukbasis maakt de installatie extra eenvoudig en de sluitclip zorgt voor extra beveiliging.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spacer Height | Minimale plaatdikte | Kleur | Maximale compatibele kabeldiameter | Compatibele gatdiameters | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1671 - € 0,1914 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
€ 0,15 - € 0,2179 | 1000 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
€ 0,1713 - € 0,1962 | 474110 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
€ 0,1713 - € 0,1962 | 1000 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
€ 0,1713 - € 0,1962 | 4004 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
€ 0,1896 - € 0,2731 | 698 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
€ 0,1713 - € 0,1962 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
€ 0,1893 - € 0,2155 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
€ 0,1893 - € 0,2155 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
€ 0,1713 - € 0,1962 | 75898 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
€ 0,1713 - € 0,1962 | 3999 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
€ 0,0789 - € 0,13 | 6995 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
€ 0,1797 - € 0,3085 | 3361 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
€ 0,15 - € 0,2179 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
€ 0,1033 - € 0,1076 | 1000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
€ 0,1599 - € 0,1599 | 2000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
€ 0,1703 - € 0,1941 | 1890 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
€ 0,1316 - € 0,15 | 2000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
€ 0,1316 - € 0,15 | 9677 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
€ 0,1382 - € 0,1575 | 591 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan