Menu Search

Kraagklem Push-in 25.4 mm 4.8 mm PA Naturel

This Kabelclipafstandhouders zijn gemaakt van Naturel Nylon. Dit is 'stijl 1'.
Artikelnummer:

SLCS-250-16-01

607 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1217
5000 - 9999 € 0,1192
10000 + € 0,1168
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 121,70

1000 x € 0,1217

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Bevestigingsmethode Push-in
Maximale compatibele kabeldiameter 4.8 mm
Compatibele gatdiameters 4.8 mm
Plaatdiktebereik 1.6 mm
Spacer Height 25.4 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Materiaal PA
Kleur Naturel

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op