Menu Search

Kraagklem Push-in 9.5 mm 11.1 mm PA Naturel

Deze sluitende afstandhouderclip wordt bevestigd in een gat met een diameter van 1,6 mm | 0,063 in met een paneeldikte van . De lengte van de afstandhouder is 9,5 mm met een maximale kabeldiameter van 11;1 mm | 0,437 in.
Artikelnummer:

SLCS-500-6-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1781
5000 - 9999 € 0,166
10000 + € 0,1563
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 178,10

1000 x € 0,1781

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Bevestigingsmethode Push-in
Maximale compatibele kabeldiameter 11.1 mm
Compatibele gatdiameters 4.8 mm
Plaatdiktebereik 1.6 mm
Spacer Height 9.5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 110 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Materiaal PA
Kleur Naturel

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op