Menu Search

Kraagklem Push-in 4.8 mm 17.5 mm PA Naturel

Deze sluitende afstandhouderclip wordt bevestigd in een gat met een diameter van 1,6 mm | 0,063 in met een paneeldikte van . De lengte van de afstandhouder is 4,8 mm met een maximale kabeldiameter van 17,5 mm | 0,689 in.
Artikelnummer:

SLCS-750-3-01

3455 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1732
5000 - 9999 € 0,1615
10000 + € 0,152
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 173,20

1000 x € 0,1732

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Bevestigingsmethode Push-in
Maximale compatibele kabeldiameter 17.5 mm
Compatibele gatdiameters 4.8 mm
Plaatdiktebereik 1.6 mm
Spacer Height 4.8 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Materiaal PA
Kleur Naturel

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op