Menu Search

Kraagklem Push-in 4.8 mm 12.0 mm PA Naturel

Deze vergrendelbare kabelboom houdt de draden op hun plaats, weg van panelen of platen. Dit houdt ruimtes schoon en overzichtelijk en beschermt gevoelige elektronica tegen interferentie. Dit harnas is vervaardigd uit materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Artikelnummer:

SLCSE-500-3-01

91 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1106
5000 - 9999 € 0,1083
10000 + € 0,1062
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 110,60

1000 x € 0,1106

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Bevestigingsmethode Push-in
Maximale compatibele kabeldiameter 12.0 mm
Compatibele gatdiameters 4.8 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 4.8 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Materiaal PA
Kleur Naturel

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op