Menu Search

Kraagklem Push-in 9.5 mm 11.1 mm PA Naturel

Deze kabelklem kan op uw printplaten of elektrische assemblage worden vast geduwd. Handig voor het begeleiden van kabelbomen in toepassingen.
Artikelnummer:

SLCSE-500-6-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1229
5000 - 9999 € 0,1204
10000 + € 0,118
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 122,90

1000 x € 0,1229

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Bevestigingsmethode Push-in
Maximale compatibele kabeldiameter 11.1 mm
Compatibele gatdiameters 4.8 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 9.5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 110 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Materiaal PA
Kleur Naturel

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op