Draadharnasklem, met schroefbevestiging, voor het stevig vastzetten van gegolfde en gewikkelde buizen of kabelbundels. De klem is geribbeld langs de binnendiameter voor extra grip.
De klem kan worden voorgeïnstalleerd op het chassis waarna de kabels of draden later worden aangebracht. Voor extra gemak is de klem hersluitbaar, zodat kabelbundels kunnen worden verwijderd voor vervanging of nieuwe bedrading.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Basisbreedte | Compatibele kabeldiameter | Compatibele schroefmaten (alle) | Basislengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3232 - € 0,35 | 5000 Op voorraad |
|
|
|
|
||
| € 0,1185 - € 0,1463 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,3351 - € 0,3619 | 16150 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,0291 - € 1,0291 | 29075 Op voorraad |
|
|
|
|
||
| € 0,2655 - € 0,3032 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,3351 - € 0,3619 | 29954 Op voorraad |
|
|
|
|
||
| € 0,42 - € 0,4542 | 2540 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
| € 0,42 - € 0,4542 | 3468 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| € 0,1665 - € 0,185 | 955 Op voorraad |
|
|
|
|
||
| € 0,42 - € 0,4542 | 563 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
#10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| € 0,4632 - € 0,5004 | 981 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,42 - € 0,4561 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
#10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
| € 0,2308 - € 0,2636 | 17492 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,3232 - € 0,35 | 20000 Op voorraad |
|
|
|
|
||
| € 0,42 - € 0,4542 | Vraag de levertijd aan hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
| € 0,42 - € 0,4542 | 278 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
#10. M5
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| € 0,1363 - € 0,1683 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,1915 - € 0,2128 | Vraag de levertijd aan hier |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
#6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1185 - € 0,1463 | 55051 Op voorraad |
|
|
|
|
||
| € 1,9517 - € 2,0018 | 3450 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
#10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan