Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 38.1 mm 5.2 mm Nylon Naturel

Draadharnasklem die kan worden voorgeïnstalleerd op het chassis waarna de kabelbundels op een later tijdstip worden aangebracht. Kabelbundels kunnen naar wens worden verwijderd voor wijzigingen in de bedrading of ter vervanging.
Artikelnummer:

WHC-1500-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,9815
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 490,75

500 x € 0,9815

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsmethode Schroef
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E71558
Kleur Naturel
Compatibele schroefmaten (alle) 10. M5
Basislengte 53.9 mm
Basisbreedte 12.7 mm
Compatibele kabeldiameter 38.1 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op