Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.
Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.
Biedt een stevige en veilige pasvorm.
Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Geel, Naturel Serie: SRCTLTPE, SR1116
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | d1 | h1 | H | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0352 - € 0,0549 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1556 - € 0,242 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Geel
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2871 - € 0,4467 | Vraag de levertijd aan hier |
2.071 in
52.6 mm
|
Geel
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0549 - € 0,0854 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Geel
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,0352 - € 0,0549 | Vraag de levertijd aan hier |
0.661 in
16.8 mm
|
Geel
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1308 - € 0,2034 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
Geel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,1079 - € 0,1679 | Vraag de levertijd aan hier |
1.228 in
31.2 mm
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0865 - € 0,1346 | Vraag de levertijd aan hier |
0.992 in
25.2 mm
|
Geel
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2563 - € 0,3987 | Vraag de levertijd aan hier |
1.835 in
46.6 mm
|
Geel
|
1.622 in
41.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0898 - € 0,1397 | Vraag de levertijd aan hier |
1.016 in
25.8 mm
|
Geel
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1079 - € 0,1679 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1207 - € 0,1877 | 40 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
Geel
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1149 - € 0,1788 | 100 Op voorraad |
1.295 in
32.9 mm
|
Geel
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2126 - € 0,3307 | Vraag de levertijd aan hier |
1.732 in
44.0 mm
|
Geel
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0335 - € 0,0521 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,0763 - € 0,1187 | Vraag de levertijd aan hier |
0.933 in
23.7 mm
|
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0969 - € 0,1507 | Vraag de levertijd aan hier |
1.094 in
27.8 mm
|
Geel
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1007 - € 0,1567 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Geel
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1102 - € 0,1714 | 100 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
Geel
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0257 - € 0,04 | Vraag de levertijd aan hier |
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan